製品の公開
CAVO MOUNTING HOUSING square
CAVO MOUNTING HOUSING square
    XAL

    CAVO MOUNTING HOUSING square

    Google翻訳”,
    アルミニウム強化石膏の下側の石膏ボード天井にフラッシュ設置するためのプレス鋼板製の埋め込み式ハウジング。正方形の切り欠き付き。エッジのブレイクアウトはありません。 3つの円筒形スポットライトヘッドは、磁気ホルダーを使用して工具なしで取り付けることができます。非可逆的なプラグアンドプレイ接続によるスポットライトの単純な電気接続。粉体塗装されたハウジング;ホットプラグ保護
    技術仕様
    • Unique refCAVO_MOUNTING_HOUSING_square
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Recessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-14
    • エディション2
    • 高さ(Mm)270
    • 幅(mm)270
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.6 4.6 (18)
    5つ星のうち4.8 4.8 (24)
    5つ星のうち4.5 4.5 (10)