製品の公開
CAVO MOUNTING HOUSING trimless linear
CAVO MOUNTING HOUSING trimless linear
    XAL

    CAVO MOUNTING HOUSING trimless linear

    Google翻訳”,
    長方形の切り欠きのあるプレス鋼板の取り付けハウジング。石膏ボード天井へのトリムレス設置用。フィラーの接着性を高めるためのミシン目付きの特別なエッジデザイン。 3つまたは6つの円筒形スポットライトヘッドは、磁気ホルダーを使用して工具なしで取り付けることができます。非可逆的なプラグアンドプレイ接続によるスポットライトの単純な電気接続。粉体塗装されたハウジング;ホットプラグ保護
    技術仕様
    • Unique refCAVO_MOUNTING_HOUSING_trimless_linear
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Recessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-14
    • エディション2
    • 高さ(Mm)608
    • 幅(mm)269
    • 奥行き(mm)120
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.6 4.6 (18)
    5つ星のうち4.8 4.8 (24)
    5つ星のうち4.5 4.5 (10)