製品の公開
COMBO trim
COMBO trim
COMBO trim
COMBO trim
COMBO trim
    XAL

    COMBO trim

    5つ星のうち4.54.5(11 レビュー)
    Google翻訳”,
    トリム付きアルミニウム製の丸い照明器具ハウジング。石膏ボード天井への設置に適しています。天井の厚さ10〜25 mmに適しています。表面は粉体塗装されています。最大 ø600 mm: スナップ スプリング クロージャーを使用して工具なしで取り付け。 PCB の高反射コーティングにより効率が向上します。完全に均一に照明される、サテン仕上げまたはマイクロプリズム状の PMMA カバー。非常に優れた演色性を備えたエネルギー効率の高い LED。天井挿入用外部コンバータ、貫通配線に最適
    技術仕様
    • Unique refCOMBO_trim
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Recessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-09
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (52)
    5つ星のうち4.6 4.6 (18)
    5つ星のうち4.5 4.5 (10)
    5つ星のうち4.4 4.4 (31)
    5つ星のうち4.8 4.8 (24)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)