製品の公開
CONE suspended W151XS3 MOVE IT 25 25 S 45
CONE suspended W151XS3 MOVE IT 25 25 S 45
    XAL

    CONE suspended W151XS3 MOVE IT 25 25 S 45

    5つ星のうち4.84.8(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    アルミニウム製の装飾ペンダントライトインセット。円錐形の色合い;ライトインセットは、磁気ホルダー+ロックにより、工具なしで取り付けおよび移動できます。表面粉体塗装;サスペンション付きペンダントフィッティング、税込。フィード(黒または白);個別に短縮できます。最大の効率を実現するCOB(チップオンボード)テクノロジー。非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。ホットプラグ保護;付属品として利用可能な部屋のランプの複数の位置のための天井の取り付けリング
    技術仕様
    • Unique refCONE_suspended_W151XS3_MOVE_IT_25_25_S_45
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Track
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-14
    • エディション2
    • 高さ(Mm)51
    • 幅(mm)151
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.6 4.6 (18)
    5つ星のうち4.8 4.8 (24)
    5つ星のうち4.5 4.5 (10)