製品の公開
FLOW 600
FLOW 600
FLOW 600
    XAL

    FLOW 600

    5つ星のうち4.74.7(11 レビュー)
    Google翻訳”,
    正方形のアルミニウム製ランプハウジング、フラットデザイン(ランプランプハウジング35mm)。表面粉体塗装;壁または天井への取り付けに適しており、壁または天井から11mm離れた場所に設置されたランプハウジング。ツールなしの便利なクイックマウントシステム。 LGPボディによる直接配光(ライトガイディングプリズム);レーザー彫刻によって下向きに向けられた側面結合光。反射率の高いリフレクター素材による光制御。完全に均一な照明;すべてのサイズバージョンで同じ輝度。非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。 2つのケーブル開口部と貫通配線用のプラグイン端子を備えたランプ
    技術仕様
    • Unique refFLOW_600_surface
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Surface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-14
    • エディション2
    • 高さ(Mm)46
    • 幅(mm)591
    • 奥行き(mm)591
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち4.4 4.4 (31)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (18)