製品の公開
JUST 32 FOCUS MOVE IT 25
JUST 32 FOCUS MOVE IT 25
JUST 32 FOCUS MOVE IT 25
    XAL

    JUST 32 FOCUS MOVE IT 25

    Google翻訳”,
    アルミニウム製の円筒形スポットライト。スポットライトは、磁気ホルダー+ロックにより、工具なしで設置および移動できます。スポットライトヘッドは360°回転し、90°傾斜します。表面粉体塗装;最大の効率を実現するCOB(チップオンボード)テクノロジー。複数の影はありません。非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。埋め込み式のライトポイント平面によるグレアの低減。含む高品質の平凸ガラスレンズ。調整可能なレンズによる正確な物体の焦点合わせ。 17-43°の調整可能なビーム角度;スポットライトヘッドに特許取得済みのスライダーを使用して焦点を合わせます。アクセサリとして利用可能な光学アタッチメント。ホットプラグ保護
    技術仕様
    • Unique refJUST_32_FOCUS_MOVE_IT_25
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Track
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-09
    • エディション3
    • 高さ(Mm)73
    • 幅(mm)32
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)0.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (47)
    5つ星のうち4.8 4.8 (21)
    5つ星のうち4.6 4.6 (16)
    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.6 4.6 (36)
    5つ星のうち4.0 4.0 (7)