製品の公開
L6 MOVE IT 45
XAL

L6 MOVE IT 45

Google翻訳”,
アルミニウム製のリニアライトインセット。ライトインセットは、マグネットホルダーとロックにより、工具なしで取り付けおよび移動できます。表面陽極酸化;プロファイル システムとフラッシュします。事前に指定されたカスタマイズされた6つのライトエレメントを装備。表面にマイクロファセットを施し、アルミニウム蒸着を施した高品質のリフレクター。非対称配光による正確な放射特性。非常に優れた演色性を備えたエネルギー効率の高いハイパワーLED。ホットプラグ保護
技術仕様
  • Unique refL6_MOVE_IT_45
  • コレクションセットLighting
  • コレクションCeiling | Track
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-17
  • エディション3
  • 高さ(Mm)48
  • 幅(mm)43
  • 奥行き(mm)231
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国オーストリア
  • 製造国オーストリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000027
  • ETIM 名Luminaires
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48
  • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
5つ星のうち4.7 4.7 (51)
5つ星のうち4.8 4.8 (24)
5つ星のうち4.6 4.6 (37)
5つ星のうち4.6 4.6 (18)
5つ星のうち4.1 4.1 (8)
5つ星のうち4.5 4.5 (10)