製品の公開
LENO trim
LENO trim
LENO trim
    XAL

    LENO trim

    Google翻訳”,
    ロープロファイル埋め込みチャネル。トリム付きの12.5mm天井への設置に適しています。壁または天井への取り付けに適しています。表面粉体塗装;下部構造を切断することなく簡単に取り付けることができます。押し出しアルミニウムプロファイルで作られた落下防止ライトインセットは、磁気ホルダーによって工具なしで運河に挿入できます。 LGPボディ(ライトガイディングプリズム)と高効率リフレクターによって下向きに向けられたサイドカップリングライト。均一に照らされた、サテン化された(フラッシュまたは突き出た)またはマイクロプリズムPMMAカバー。オプションで非対称配光。非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。含む天井挿入用外部コンバーター
    技術仕様
    • Unique refLENO_in_frame
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Recessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-07
    • エディション4
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち4.6 4.6 (7)