製品の公開
MOVE IN 45 square trim
MOVE IN 45 square trim
MOVE IN 45 square trim
MOVE IN 45 square trim
MOVE IN 45 square trim
MOVE IN 45 square trim
    XAL

    MOVE IN 45 square trim

    Google翻訳”,
    アルミニウムの正方形のスポットライト要素。粉体塗装;ボールキャッチシステムを備えた取り付けセット(トリム付き)に工具なしで取り付ける。ツールなしで調整可能なスポットライト要素の高さ:天井と同じ高さ、または25mmまたは35mm延長。最大の効率を実現するCOB(チップオンボード)テクノロジー。複数の影はありません。非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。ファセットデザインの高品質、アルミニウム、蒸着コーティングされたリフレクター。正確な放射特性;埋め込み式のライトポイント平面によるグレアの低減。付属品としての光学アタッチメント
    技術仕様
    • Unique refMOVE_IN_45_square_trim
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Recessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-14
    • エディション3
    • 高さ(Mm)105
    • 幅(mm)78
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)
    5つ星のうち4.4 4.4 (31)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.6 4.6 (18)
    5つ星のうち4.9 4.9 (9)