製品の公開
MOVE IT 10 track round curve suspended
MOVE IT 10 track round curve suspended
    XAL

    MOVE IT 10 track round curve suspended

    Google翻訳”,
    幅 10 mm の溝を備えた薄い押し出しアルミニウム プロファイル。管状 (高さ 26 mm) デザイン。吊り下げ取り付け用 (ケーブル吊り下げ、工具不要の高さ調整、黒送りを含む);電源電圧とDALI-2信号を取り出すために両側に統合されたパワートラックプロファイルを備えています。 PASS THROUGH コネクタによる 1 つの給電のみで、両方の電源トラックに電源と DALI-2 信号を供給します。連続照明システム用に設計されています。 L、T、X コネクタ、または LEVEL コネクタによる柔軟なシステム設計。表面は陽極酸化処理または粉体塗装されています。インセットはクリップマウントにより工具を使わずに柔軟に取り付けることができます
    技術仕様
    • Unique refMOVE_IT_10_track_round_curve_suspended
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Track
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
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
    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.6 4.6 (18)
    5つ星のうち4.8 4.8 (24)
    5つ星のうち4.5 4.5 (10)