製品の公開
MOVE IT 10 track trimless
XAL

MOVE IT 10 track trimless

Google翻訳”,
高さ 16 mm、幅 10 mm の溝を備えた薄い押し出しアルミニウム プロファイル。天井厚12.5 mmの石膏ボード天井へのトリムレス設置に適しています。壁または天井への取り付け。 MOVE IT 10 トリムレスプロファイルはフィラーの浸透に対する加工保護を備えています。連続照明システム用に設計されています。 L、T、または X コネクタ、または FLEX または LEVEL コネクタによる柔軟なシステム設計。電源電圧とDALI-2信号を取り出すための統合されたパワートラックプロファイルを備えています。表面は陽極酸化処理されています。インセットはクリップマウントにより工具を使わずに柔軟に取り付けることができます
技術仕様
  • Unique refMOVE_IT_10_track_trimless
  • コレクションセットLighting
  • コレクションCeiling | Track
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国オーストリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
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
5つ星のうち4.7 4.7 (51)
5つ星のうち4.8 4.8 (24)
5つ星のうち4.6 4.6 (37)
5つ星のうち4.1 4.1 (8)
5つ星のうち4.6 4.6 (18)
5つ星のうち4.5 4.5 (10)