製品の公開
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
    XAL

    MOVE IT 25 suspended indirect system

    Google翻訳”,
    28mm幅の溝を備えた押し出しアルミニウムプロファイル。吊り下げ式取り付け用(ケーブルサスペンション);ツールなしの高さ調整;含む黒送り;連続照明システム、90°アングルコネクタ、および柔軟なシステム設計のための最大6つのプロファイル接続オプションを備えたノードコネクタ用に設計されています。天井をさらに強調するための間接光コンポーネント付き。オパールレンズカバーで覆われた間接光コンポーネント。供給電圧とDALI信号を離陸するための統合されたパワートラックプロファイルを備えています。表面陽極酸化または粉体塗装;インセットは、磁気ホルダー+ロックにより、工具なしで柔軟に取り付けることができます。ノードコネクタと1220mmプロファイルで構成されるMOVEIT吊り下げシステムに取り付けるための吸音アクセサリが利用可能
    技術仕様
    • Unique refMOVE_IT_25_suspended_indirect_system
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Track
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-09
    • エディション2
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)31
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (45)
    5つ星のうち4.4 4.4 (28)
    5つ星のうち4.0 4.0 (7)
    5つ星のうち4.6 4.6 (16)
    5つ星のうち4.6 4.6 (36)
    5つ星のうち4.8 4.8 (18)