製品の公開
MOVE IT 45 track corner indirect
MOVE IT 45 track corner indirect
MOVE IT 45 track corner indirect
MOVE IT 45 track corner indirect
    XAL

    MOVE IT 45 track corner indirect

    Google翻訳”,
    90°角度コネクタ。 45mm幅の溝を備えた押出アルミニウムプロファイル。吊り下げ取り付け用 (付属品として 1500 mm ケーブル サスペンション)。工具不要の高さ調整。天井をさらに強調する間接光コンポーネント付き。間接光コンポーネントはオパールのレンズカバーで覆われています。明るい色 3000 K;ビニング初期 MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90;分。 50000 動作時間後の光束の 80%。高いCRIを備えたエネルギー効率の高いLED。電源電圧供給用の統合パワーレールプロファイルを備えています。表面は白/黒。粉体塗装/陽極酸化処理。ライトインセットは、磁気ホルダーとロックにより工具を使わずに取り付けおよび移動できます。保護等級 IP20; PC3 48V;付属品は別途記載されています。光源は交換できません。
    技術仕様
    • Unique refMOVE_IT_45_track_corner_indirect
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Track
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (47)
    5つ星のうち4.0 4.0 (7)
    5つ星のうち4.4 4.4 (28)
    5つ星のうち4.8 4.8 (18)
    5つ星のうち4.6 4.6 (16)
    5つ星のうち4.4 4.4 (9)