製品の公開
MUSE DOUBLE LIGHT acoustic suspended
MUSE DOUBLE LIGHT acoustic suspended
MUSE DOUBLE LIGHT acoustic suspended
MUSE DOUBLE LIGHT acoustic suspended
    XAL

    MUSE DOUBLE LIGHT acoustic suspended

    Google翻訳”,
    吸音性を備えた高品質の自立型ポリエステルフリース製のルミネアボディ。フェルトグレー、無煙炭、インディゴブルー、またはブライトブルーのオプションで利用できる高品質の視覚的および触覚的表面。音響性能を向上させる空洞を形成するために2つのシェルで構成されています。大きな吸音面; 1500mmケーブルサスペンションを備えた吊り下げ式ランプ。向かい合った2台のオフィスワークステーションの照明用に最適化されています。統合されたツールレスサスペンション高さ調整付き。含む透明なフィード;熱管理を改善するために押し出しプロファイルから作られたライトインセット。ファセットレンズ設計の高品質、アルミニウム、蒸着コーティングされたリフレクター。 DIN EN 12464-1(UGR <19)に準拠したVDUに適したワークプレースライト。非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。ビニングイニシャル≤3マカダム;明るい色3000Kと4000Kで利用可能。 CRI≥80;分。 50000時間後の光束の80%。保護等級IP20; PC I;吸収体クラスAまで。 DALI調光可能;オプションの調光不可
    技術仕様
    • Unique refMUSE_DOUBLE_LIGHT_acoustic_suspended
    • コレクションセットAcoustic products
    • コレクションAcoustic lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)646
    • 奥行き(mm)1600
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン
    • 副マテリアルその他
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (24)
    5つ星のうち4.6 4.6 (18)
    5つ星のうち4.5 4.5 (10)