製品の公開
PABLO iris
PABLO iris
    XAL

    PABLO iris

    Google翻訳”,
    ダイカストアルミニウム製のトラックライト。表面粉体塗装; 360°回転可能および310°傾斜可能。スポットライトハウジングのコンバーター。 COB(チップオンボード)テクノロジー-最大の効率。複数の影はありません。非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。正確な丸い形のための輪郭スポットライト;アイリス型のステンレスシェードで簡単に調整できます。含む高品質の両凸ガラスレンズ。調整可能なレンズを通して焦点を合わせる鋭い物体;スポットライトヘッドにラバー調整リングを使用して焦点を合わせます。さまざまな3相電源トラックでの工具不要の挿入または移動用のアダプター。刻み付きネジまたはセットネジ(ドライバーが必要)を使用して、オプションで工具なしでアダプターを固定します。アクセサリとして利用可能な、表面実装ハウジングまたは埋め込みハウジングのいずれかのポイントアウトレット
    技術仕様
    • Unique refPABLO_iris
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Track
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-21
    • エディション4
    • 高さ(Mm)156
    • 幅(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (24)
    5つ星のうち4.6 4.6 (18)
    5つ星のうち4.5 4.5 (10)