製品の公開
PABLO tunable white
PABLO tunable white
    XAL

    PABLO tunable white

    Google翻訳”,
    ダイカストアルミニウム製のトラックライト。表面粉体塗装; 360°回転可能および310°傾斜可能。スポットライトハウジングのコンバーター。最大の効率を実現するCOB(チップオンボード)テクノロジー。複数の影はありません。非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。球面仕上げの高品質アルミニウム反射板。高光沢アルマイト;異なる配光による正確な放射特性。ツールなしでインストールおよび交換。付属品としての光学アタッチメント;さまざまな3相電源トラックでの工具不要の挿入または移動用のアダプター。刻み付きネジまたはセットネジ(ドライバーが必要)を使用して、オプションで工具なしでアダプターを固定します。アクセサリとして利用可能な、表面実装ハウジングまたは埋め込みハウジングのいずれかのポイントアウトレット
    技術仕様
    • Unique refPABLO_tunable_white
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Track
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-21
    • エディション4
    • 高さ(Mm)98
    • 幅(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.8 4.8 (24)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.6 4.6 (18)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.5 4.5 (10)