製品の公開
SASSO 60 square semi-recessed downlight
SASSO 60 square semi-recessed downlight
SASSO 60 square semi-recessed downlight
    XAL

    SASSO 60 square semi-recessed downlight

    Google翻訳”,
    アルミニウム製の正方形の半埋め込み式スポットライト。ラッカー仕上げの表面ライトインセット。ハウジングの表面は粉体塗装。照明器具のハウジングは、工具なしでインターロックにより取り付けプレートに取り付けることができます。固定された対称放射特性 - 高品質のレンズシステムにより正確。 COB (Chip on Board) テクノロジーによる最大効率 (ダウンライト)。複数の影はありません。非常に優れた演色性を備えた効率的なLED。天井挿入用外部コンバータ、貫通配線用
    技術仕様
    • Unique refSASSO_60_square_semi-recessed_downlight
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Semi-Recessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-07
    • エディション3
    • 高さ(Mm)75
    • 幅(mm)72
    • 奥行き(mm)72
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.6 4.6 (18)
    5つ星のうち4.8 4.8 (24)
    5つ星のうち4.5 4.5 (10)