製品の公開
SONO FLEX trim
SONO FLEX trim
SONO FLEX trim
    XAL

    SONO FLEX trim

    5つ星のうち4.84.8(13 レビュー)
    Google翻訳”,
    (SONO)ライトハウジングと埋め込み式ハウジングで構成される、アルミニウム製の丸型埋め込み式ランプ。石膏ボードの天井に設置するのに適したトリム付きのハウジング。 10〜25mmの天井の厚さに適しています。オプション:特別な設置ハウジング(アクセサリとして利用可能)を備えたコンクリート天井への設置。表面粉体塗装;ランプは、オプションで25 mmの高さまたは突出したツールなしで、ハウジングに取り付けられます。完全に均一に照らされ、サテン仕上げされたPMMAカバー。すべてのサイズバージョンで同じ輝度。非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。 2つのケーブル開口部と貫通配線用のプラグイン端子を備えたランプ
    技術仕様
    • Unique refSONO_FLEX_trim
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Recessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-08-17
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち4.4 4.4 (31)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (18)