製品の公開
SPADO 150 round trim
SPADO 150 round trim
    XAL

    SPADO 150 round trim

    Google翻訳”,
    ダイカストアルミニウム製の丸型ランプハウジング。トリム付き。 2〜25mmの天井の厚さに適しています。白または黒でコーティングされた表面粉末(SPADO150ラウンドトリム3000Kのみ)。スナップスプリングクロージャーを使用した工具なしの設置。ポリカーボネート製のリフレクター、ポリッシュクローム。対称放射特性;照明レベルは凹んでいます。 DIN EN 12464-1(UGR≤19)に準拠したVDUに適した職場照明器具としても利用できます。最適化されたヒートシンク形状を備えたLEDのパッシブ冷却。非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。ビニングイニシャル≤3マカダム;明るい色3000K、4000 Kおよび調整可能な白(3000-4000 K)で利用可能。 CRI≥80;分。 50000時間後の光束の90%。天井挿入用の外部コンバーター、貫通配線に適しています。 IP 44より下から(IP 20より上から)の保護の程度。 PC II;中央バッテリーシステムでの使用に適した操作装置。オプションで調光不可またはDALI-2制御
    技術仕様
    • Unique refSPADO_150_round_trim
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Recessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-12
    • エディション2
    • 高さ(Mm)104
    • 幅(mm)179
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (45)
    5つ星のうち4.0 4.0 (7)
    5つ星のうち4.4 4.4 (28)
    5つ星のうち4.4 4.4 (9)
    5つ星のうち4.6 4.6 (16)
    5つ星のうち4.8 4.8 (18)