製品の公開
STREAMCUT bollard
XAL

STREAMCUT bollard

Google翻訳”,
シンプルでミニマリストなデザインのアルミニウム製ボラードランプ。統合された冷却フィンを備えた照明器具ヘッド。 +/- 90°傾斜可能、30°ごとにロック可能。陽極酸化された表面と濃い灰色の粉体塗装。ねじ込み式ベースまたは固定ユニット付きのオプションの取り付け(アクセサリとして利用可能)。部分的に印刷された安全ガラス、ステンレス鋼のネジで固定。高品質レンズシステムの非対称配光。非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。保護等級IP65、圧力補償バルブおよびオプションのサージ保護typ 2、公称放電電流3 kA; -20°Cから+50°Cまでの周囲温度;貫通配線に適した独立したランプ配線コンパートメント
技術仕様
  • Unique refSTREAMCUT_bollard
  • コレクションセットLighting
  • コレクションFloor | Standing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-14
  • エディション2
  • 高さ(Mm)850
  • 幅(mm)230
  • 奥行き(mm)135
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国オーストリア
  • 製造国オーストリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000027
  • ETIM 名Luminaires
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48
  • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
5つ星のうち4.7 4.7 (51)
5つ星のうち4.8 4.8 (24)
5つ星のうち4.6 4.6 (37)
5つ星のうち4.6 4.6 (18)
5つ星のうち4.1 4.1 (8)
5つ星のうち4.5 4.5 (10)