製品の公開
TASK long circle suspended
TASK long circle suspended
    XAL

    TASK long circle suspended

    5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    4分の1円または長方形の単一要素で構成されるリング状の吊り下げ照明器具。丸みを帯びたエッジを持つアルミニウム製の照明器具ハウジング。超薄型設計 (わずか 15 mm)。表面粉体塗装;ケーブルサスペンション、工具不要の高さ調整。工具不要の便利なクイックマウントシステム。税込透明な飼料; LGPボディ(Light Guiding Prism)による直接配光。レーザー彫刻による下向きの側面結合光。増加した光束と最大の天井照明のための特別な PCB を備えた間接照明コンポーネント。完全に均一な照明;非常に優れた演色性を備えたエネルギー効率の高いLED。貫通配線用キャノピー;オプションの音響要素が利用可能
    技術仕様
    • Unique refTASK_long_circle-suspended
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Suspended
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-17
    • エディション2
    • 高さ(Mm)36
    • 幅(mm)1535
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (24)
    5つ星のうち4.6 4.6 (18)
    5つ星のうち4.5 4.5 (10)