製品の公開
TILA 32 adjustable MOVE IT 10
TILA 32 adjustable MOVE IT 10
TILA 32 adjustable MOVE IT 10
TILA 32 adjustable MOVE IT 10
    XAL

    TILA 32 adjustable MOVE IT 10

    Google翻訳”,
    アルミニウム製の装飾的なスポットライトの差し込み部分。ライトインセットはクリップマウントにより工具を使わずに取り付け、移動できます。スポットライトヘッドは 365 度回転し、135 度傾斜します。表面は研磨されたクロム、つや消しアルミニウム、または粉体塗装されています。凹んだ光点面によりグレアが良好に低減される。含む高品質のリフレクター。多重影はありません。非常に優れた演色性を備えたエネルギー効率の高い LED。光学アタッチメントはアクセサリとして利用可能。ホットプラグ保護
    技術仕様
    • Unique refTILA_32_adjustable_MOVE_IT_10
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Track
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-13
    • エディション2
    • 高さ(Mm)120
    • 幅(mm)32
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (24)
    5つ星のうち4.6 4.6 (18)
    5つ星のうち4.5 4.5 (10)