製品の公開
TWIST 100 trim 1 lamp
TWIST 100 trim 1 lamp
TWIST 100 trim 1 lamp
TWIST 100 trim 1 lamp
    XAL

    TWIST 100 trim 1 lamp

    Google翻訳”,
    ダイカスト アルミニウム製の丸型埋め込み型スポット ライト。粉体塗装;ボール キャッチ システム付きの取り付けセット (トリム付き) に工具を使用せずに取り付けます。 360° 回転可能、外側に 45° 傾斜可能。最大の効率を実現するCOB(チップオンボード)テクノロジー。複数の影はありません。非常に優れた演色性を備えたエネルギー効率の高いLED。球面ファセット仕上げの高品質リフレクター。正確な放射特性;付属品としての光学アタッチメント;光学アタッチメントを組み合わせることができます
    技術仕様
    • Unique refTWIST_100_trim_1_lamp
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Recessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション3
    • 幅(mm)118
    • 奥行き(mm)99
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (47)
    5つ星のうち4.0 4.0 (7)
    5つ星のうち4.4 4.4 (28)
    5つ星のうち4.8 4.8 (18)
    5つ星のうち4.6 4.6 (16)
    5つ星のうち4.4 4.4 (9)