製品の公開
VITA wall vertical mounting
VITA wall vertical mounting
    XAL

    VITA wall vertical mounting

    Google翻訳”,
    照明器具のハウジング、取り付けチャンネル、およびフロントカバーは押出アルミニウムプロファイル製、角型バージョン。非常にスリムな照明器具ハウジング (わずか 25 mm)、直接/間接放射特性を実現。目に見えるネジはありません。表面は陽極酸化処理されています。壁への取り付けに適しています。特別に計算された非対称の高光沢リフレクター、リニアプリズムカバーを備えた照明モジュール。最適化された光制御と均一な照明を実現する直接光または間接光コンポーネント用に異なる光分布を備えたホイル。粉体塗装されたアルミニウム製の照明モジュール。 CRI ≥ 90 または XPECTRUM。含む直接/間接光コンポーネントを個別に制御するための 2 つのコンバーター。非常に優れた演色性を備えたエネルギー効率の高い LED
    技術仕様
    • Unique refVITA_wall_vertical_mounting
    • コレクションセットLighting
    • コレクションWall | Surface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-19
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (48)
    5つ星のうち4.0 4.0 (7)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.5 4.5 (30)
    5つ星のうち4.6 4.6 (16)