製品の公開
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems
    Xinnix Door Systems

    Xinnix Swing Door Systems

    Google翻訳”,

    Xinnixは、あらゆるドアをあらゆる壁に「フレームレス」で一体化できるドアシステムを開発しています。フレームレスドアシステムでは、ドアパネルと壁が一体化し、壁と同じ色で塗装することで、控えめで時代を超越した仕上がりを実現します。

    Xinnix(シニックス、何も見えない)という名前は、当社のドアシステムが実現するシームレスで目に見えないドアという結果を完璧に表しています。ドア枠のないこれらのドアを実現するために、壁に埋め込まれるアルミニウムフレームを使用しています。付属のハードウェアは、3D独立調整ヒンジ、Xinnixマグネットロック、ガスケットで構成されています。電子マルチポイントロック、アンチパニックロック、ドアクローザー、シールドロップなど、20種類以上のロック方法が可能です。当社のシステムは、高さ3500mm(137インチ)までの目に見えないドアに使用できます。両開きドア、防火システム、防音システムも、同じスタイルで完全に目に見えないようにできます。従来の重厚な防火ドアも、エレガントなXinnix防火ドアに生まれ変わります。

    フラッシュシステムのトレンドに合わせ、XinnixはXP50©一体型台座を開発しました。これらの台座は、見えないドアと同じスタイルを踏襲して作られています。このミニマルなデザインのインテリアを完成させるために、当社独自のハンドルシリーズもご用意しています。

    仕様
    • •          Main Features

      o         Xinnix Door Systems types : X1-X240-X245-X250-X40-X45

      o         Door panels not included (on demand)

      o         Maximum door height : 3500mm (specifications on demand) 

      o         Door thickness : 40 mm up to 60 mm

      o         Eu Left and Eu Right / Universal X40-X45

      o         Installation flush pull or flush push (specifications on demand)

      o         Aluminium frame primered white or black

      o         Invisible 3D hinges : White, black or satin chrome

      o         Invisible 3D hinges Simonswerk TECTUS : on demand

      o         Gaskets : Transparent, black, acoustic, fire-rated

      o         Magnetic locks : Xinnix locks, DIN locks, anti panic locks

      o         Different types of wall fixation profiles

      o         Security locks : Manual or with acces control

      o         Electric counterstrikes

      o         Integrated door closers

      o         Double doors

      o         Ceiling high doors

      o         Acces control

      o         Fire rated EI 30 up to EI 60 : specifications on demand

      o         Acoustic tested : specifications on demand

    技術仕様
    • Unique refX1-X240-X245-X250-X40-X45
    • コレクションセットXinnix Door Systems
    • コレクションInterior swing doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003079
    • ETIM 名Interior door frame
    • UNSPSC名称Door frames
    • UNSPSC30171507
    • Uniclass2015コードPr_30_59_23_02
    • Uniclass2015詳細Aluminium door frames
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 11 11
    • OmniClassタイトルDoor Frames
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors