製品の公開
Xinnix Pocket Sliding Door Systems
Xinnix Pocket Sliding Door Systems
Xinnix Pocket Sliding Door Systems
Xinnix Pocket Sliding Door Systems
    Xinnix Door Systems

    Xinnix Pocket Sliding Door Systems

    5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    同じ高さの室内ドアの隣に、Xinnix にはポケット スライド ドア システム X5 もあります。これらのポケット スライド ドア システムは、ドアが完全に壁に隠れることを可能にします。このドアは、ドア リーフごとに高さ 3500 mm (137 インチ)、幅 3000 mm (118 インチ) まで可能で、通常の壁の幅では見えなくなります。 Xinnix には、木製ドアとガラスドア用のスライドシステムがあり、シングルドアシステムとダブルドアシステムの両方が利用可能です。

    仕様
    • Main Features

      o Xinnix Door Systems type X5 for construction stud wall 50mm (glass), 75mm or 100mm

      o         Hardware Xinnix selection included with soft close 80 kg 

      o         Uprights X5 for single plating 12,5mm and max door height 2315mm - finished wall thickness of 100/125mm

      o         Uprights X5D for double plating 25mm and max door height 3015mm - finished wall thickness of 125/150mm

      o         Uprights X5D32 for double plating 32mm and max door height 3515mm -  - finished wall thickness of 139/164mm

      o         Primed white uprights

      o         X5 systems for wooden doors with thicknesses of 25 mm up to 60 mm

      o         X5 systems for glass doors with thickness of 8 mm up to 12 mm

      o         Installation Xinnix finish or Pure finish

      o         Double doors

      o         X5-Wall : pocket system to install before an existing wall - ideal for renovations

    技術仕様
    • Unique refX5
    • コレクションセットXinnix Door Systems
    • コレクションInterior sliding doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003079
    • ETIM 名Interior door frame
    • UNSPSC名称Pocket doors
    • UNSPSC30171508
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 14 73
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Wood Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 15 25
    • OmniClassタイトルSliding Wood Doors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors