製品の公開
DHR12 Powered Loudspeaker
DHR12 Powered Loudspeaker
    Yamaha Corporation

    DHR12 Powered Loudspeaker

    Google翻訳”,

    パフォーマンス。最適化。

    DHRシリーズは、プロフェッショナルな品質、精度、そしてパフォーマンスを新たなレベルへと引き上げたいと考えているすべての方にとって理想的なソリューションです。高級合板キャビネットは、耐久性の高いポリウレアコーティング仕上げで、このクラスのスピーカーにはない優れた耐久性を実現しています。

    シリーズの各モデルは、様々な音響強化用途のニーズに応えるよう最適化されています。DHR10とDHR12は固定設備およびユーティリティ向け、DHR12MとDHR15Mはフロアモニター用、DHR15はFOH用途向けに設計されています。いずれもカスタムトランスデューサーを搭載し、DSP搭載のクラスDパワーアンプで駆動することで、圧倒的な高音質と明瞭度を実現します。それぞれの用途に合わせた実用的な機能も備え、幅広い音響環境に最適なスピーカーを柔軟に選択できます。DHRの音質とパフォーマンスを体感し、サウンドを向上させてみませんか?

    仕様
    • The DHR12 is a 2-way bi-amp powered loudspeaker equipped with a 12-inch woofer and a 1.4-inch HF driver, perfect for use as a main or utility speaker. Combining a 1000W amplifier and high-performance DSP with the same plywood construction found on our high-end DZR Series, the DHR12 offers best-in-class sound quality and durability.

      • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
      • Plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch resistant surface
      • Compact size despite the 12-inch LF driver that provides excellent low frequency response
      • Can be installed in a horizontal or vertical configuration with a rotatable HF horn offering the flexibility needed for installation in a wide range of environments
      • Optional UB-DXRDHR12 U-bracket allows both for vertical or horizontal use
      • Dual-angle pole sockets offer both 0° or a -7° down tilt
      • Rigging points for use with eye bolts
      • Proprietary FIR-X™ tuning, provides FIR filtering and corrective EQ, minimizing phase distortion
    技術仕様
    • Unique refdhr12-powered-loudspeaker
    • コレクションセットProfessional Audio
    • コレクションDHR Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)578
    • 幅(mm)359
    • 奥行き(mm)340
    関連
    • 正味重量(kg)19.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers