製品の公開
DXR10 mk3 Series Powered Loudspeakers
DXR10 mk3 Series Powered Loudspeakers
DXR10 mk3 Series Powered Loudspeakers
    Yamaha Corporation

    DXR10 mk3 Series Powered Loudspeakers

    Google翻訳”,
    音はすべてを変える

    1回のコンサート。1回のイベント。1回のベースドロップ。バンド、ブランド、ビジネス、キャリアの軌跡は、すべてを変えるたった1つの決定的な瞬間に集約されることがよくあります。その瞬間が訪れたとき、聴衆があなたの表現のすべてとパフォーマンスの純粋な情熱を体験していることを知る必要があります。DXR mk3シリーズは、ヤマハの最も有名なスピーカーラインナップの1つによって確立されたパワーとプレミアムサウンドの伝統を受け継ぎ、世界中のプロフェッショナルが最も重要なパフォーマンスで頼りにする、より高い出力、優れた柔軟性、およびレベルの信頼性を提供します。厳選されたプレミアムコンポーネント素材から、インテリジェントで高性能なDSP機能の開発まで、DXR mk3の設計のあらゆる側面は、サウンドが世界を左右する決定的な瞬間に必要な能力と自信をユーザーに提供します。

    音響性能が大幅に向上

    • ヤマハ独自の高耐久性LF/HFスピーカーユニット
    • 高周波指向性の向上と低周波応答の最適化
    • 軽量で高性能な成形筐体

    真の音響ポテンシャルを解き放つ、パワフルで高性能なDSP

    • 視認性の高い、使いやすいLCDパネルとエンコーダー
    • 高度な信号処理のための先進的なDSP
    • 2000WクラスDハイパワーアンプ
    • Bluetooth®オーディオによる包括的かつ多用途な入力ルーティング

    DXR10 mk3シリーズ パワードスピーカーの特長

    • 10インチLF + 1.75インチHFの独自開発高耐久性スピーカーユニット
    • 大口径ホーンは、広い周波数範囲にわたって指向性制御を確実にします。
    • ポート位置の最適化により、定在波の影響が軽減される。
    • 軽量で高性能な射出成形筐体。左右対称で機能的なデザイン。
    • 新開発の2000WクラスDアンプ
    • FIR-X™チューニングは、FIRフィルタリングと補正EQを提供し、位相歪みを最小限に抑えます。
    • Drive Motion Calibration™は、LFユニットの動きを補正し、よりリニアな低周波サウンドと高い信頼性を実現します。
    • 特定の構成や用途に合わせて調整されたDSPモード。特に、FOH/MAINモードとMONITORモードには、「AUTO V/H POSITION」という自動設定機能が搭載されています。
    • 専用のD-Remoteアプリを使用すれば、iOSまたはAndroidデバイスから遠隔操作が可能です。
    • Bluetooth®によるオーディオストリーミングに対応
    • インテリジェントフィードバック抑制機能により、不快なフィードバックを自動的に除去します。
    • オプションのUB-DXRDHR10A U字型ブラケットを使用すれば、縦置き・横置きどちらにも対応可能です。
    • オプションのSPCVR-DXR103スピーカーカバーは、機器の輸送、長期保管、屋外でのパフォーマンスなどによるスピーカーの損傷を防ぎます。
    • アイボルトを使用するためのリギングポイント
    • デュアルアングルポールソケットは、0°または-7°の下向き傾斜の両方に対応します。
    仕様
    • DXR10 mk3 General Specification

      • Speaker type: 2-way, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex
      • Frequency range (-10dB): 53 Hz - 20 kHz
      • Coverage area: H90゚ x V60゚
      • Crossover: 1.8 kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter)
      • Maximum Output Level (Measured peak, IEC noise@1m): 132 dB SPL
      • Components
        • LF: Diameter: 10" cone, Voice Coil: 2.5"
        • HF: Diaphragm: 1.75", Type: 1" throat compression driver
      • Amplifier class: Class-D
      • Power Rating
        • PEAK: 2000 W (LF:1700 W, HF:300 W) *1
        • RMS: 1000 W (LF:850 W, HF:150 W) *2
      • Cooling: Fan Cooling, 5 Speeds
      • Power consumption: 120 W (1/8power), 35 W (Idle)
      • Power requirements: 100 V - 240 V 50/60 Hz
      • A/D D/A Converters: 32 bit/96 kHz Sampling
      • Processors: HPF: OFF, 50 Hz - 118 Hz, 12 dB - 48 dB/Oct.; DSP-MODE: FOH/MAIN, MONITOR, DJ, LIVE MUSIC, SPEECH, OFF
      • I/O Connectors
        • Analog Input: INPUT1: Combo x1, Impedance 20 kΩ (balance) 10 kΩ (unbalance), Maximum Input Level +24 dBu; INPUT2: Combo x 1, Impedance 6 kΩ (balance) 3 kΩ (unbalance), Maximum Input Level +24 dBu (Line) -6 dBu (Mic)
        • Analog Output: OUTPUT1: XLR3-32 THRU; OUTPUT2: XLR3-32 THRU or DSP OUT
        • Bluetooth: Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Class 1 *3
      • Others: D-Remote (iOS/Android app)
      • Cabinet material: Plastic (PP)
      • Finish: Black
      • Handle: Top x1
      • Pole Socket: Φ35 mm x2 (Bottom, 0° or -7°)
      • Rigging: Top x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15 mm Eyebolts), Bottom x2, Side x 2 (Fit for M8 x 25 mm UB-DXRDHR10A)
      • Floor Monitor Angle: 55
      • Dimensions:
        • W: 310 mm (12.2")
        • H: 502 mm (19.8")
        • D: 310 mm (12.2")
      • Net Weight: 14.5 kg (32.0 lbs)
      • Options: U-bracket: UB-DXRDHR10A, Cover: SPCVR-DXR103
    技術仕様
    • Unique refdxr10-mk3-series-powered-loudspeakers
    • コレクションセットProfessional Audio
    • コレクションPowered Loudspeaker
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)587
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 正味重量(kg)35.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers