製品の公開
DXS15 mk3 Series Powered Subwoofers
DXS15 mk3 Series Powered Subwoofers
DXS15 mk3 Series Powered Subwoofers
    Yamaha Corporation

    DXS15 mk3 Series Powered Subwoofers

    Google翻訳”,
    音はすべてを変える

    DJの名を世に知らしめるような、熱狂的で没入感のあるセットから、キャリアを左右するようなキラーライブバンドのショーケースまで、記憶に残る、あるいは人生を変えるようなパフォーマンスを成功させるには、無数の変数、そして多くの場合、純粋な運が影響します。コントロールできるものもあれば、できないものもありますが、DXS mk3サブウーファーは、ベースサウンドに関しては運の要素を排除し、定評のある前モデルからパフォーマンス、柔軟性、信頼性を大幅に向上させています。機能的で軽量でありながら非常に耐久性の高いキャビネット設計から、重要な実用アプリケーションを備えた柔軟で高性能なDSP機能まで、DXS mk3は、強力なパワーと驚くべき精度でベースを確実に再生し、最も必要なときに低域のパフォーマンスが期待に応えられるかどうかを疑う必要がないようにします。

    一貫してリニアな超低周波性能を実現する音響設計

    • ヤマハ独自のロングストローク&高耐久性スピーカーユニット
    • 理想的なバンドパス構造
    • 耐久性に優れたポリウレアコーティングを施した高性能合板キャビネット

    真の音響ポテンシャルを解き放つ、パワフルで高性能なDSP

    • 視認性の高い、使いやすいLCDパネルとエンコーダー
    • 高度な信号処理のための先進的なDSP
    • 2500WクラスD高出力アンプ
    • Bluetooth®オーディオによる包括的かつ多用途な入力ルーティング

    DXS15 mk3 パワードサブウーファーの特長

    • 15インチコーン、3インチボイスコイル、独自の高耐久性スピーカーユニット
    • 新開発の2500WクラスDアンプ
    • 優れた低音レスポンスを実現する理想的なバンドパスキャビネット設計の高出力ウーファーで、最大133dB SPLの音圧レベルを実現。
    • 内蔵のD-XSUB処理により、周波数応答をさらに低い35Hzまで拡張できます。
    • DSPによる非常に柔軟なクロスオーバー設定
    • ステージ上での低音管理のためのカーディオイドモード
    • 合板製のキャビネットは耐久性に優れ、音響的に最適化されているため、最高の音質を実現します。
    • M20およびØ35mmの二極ソケット
    • オプションのスピーカーホイール(SPW-1)とスピーカーカバー(SPCVR-DXS153)
    仕様
    • DXS15 mk3 General Specification

      • Speaker type: Powered Subwoofer, Band-pass
      • Frequency range (-10dB): 35 Hz - 140 Hz
      • Maximum Output Level (Measured peak, IEC noise@1m): 133 dB SPL
      • Components
        • LF: Diameter: 15" cone, Voice Coil: 3"
      • Amplifier class: Class-D
      • Power Rating
        • PEAK: 2500 W *1
        • RMS: 1250 W *2
      • Cooling: Fan Cooling, 5 Speeds
      • Power consumption: 130 W (1/8power), 40 W (Idle)
      • Power requirements: 100 V - 240 V 50/60 Hz
      • A/D D/A Converters: 32 bit/96 kHz Sampling
      • Processors: HPF: OFF, 50 Hz - 118 Hz, 12 dB - 48 dB/Oct.; DSP-MODE: FOH/MAIN, MONITOR, DJ, LIVE MUSIC, SPEECH, OFF
      • I/O Connectors
        • Analog Input: INPUT1 & 2: Combo x1, Impedance 20 kΩ (balance) 10 kΩ (unbalance), Maximum Input Level +24 dBu
        • Analog Output: OUTPUT1 & 2: XLR3-32 THRU or DSP OUT
        • Bluetooth: Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Class 1 *3
      • Others: D-Remote (iOS/Android app)
      • Cabinet material: Plywood
      • Finish: Durable Polyurea Painting, Black
      • Handle: Side x2
      • Pole Socket: Φ35 mm (Depth 80 mm), M20 (Threaded depth 25 mm)
      • Dimensions:
        • W: 480 mm (18.9")
        • H: 611 mm (24.1")
        • D: 614 mm (24.2")
      • Net Weight: 37.0 kg (81.6 lbs.)
      • Options: Cover: SPCVR-DXS153, Caster: SPW-1
    技術仕様
    • Unique refdxs15-mk3-series-powered-subwoofers
    • コレクションセットProfessional Audio
    • コレクションSubwoofer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)587
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 正味重量(kg)35.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers