製品の公開
VXL1-16-WR Column Line Array Speaker
VXL1-16-WR Column Line Array Speaker
VXL1-16-WR Column Line Array Speaker
    Yamaha Corporation

    VXL1-16-WR Column Line Array Speaker

    Google翻訳”,

    なめらか。スマート。サウンド。

    VXLシリーズのラインソーススピーカーは、卓越した音質とスリムなフォームファクターを独自に組み合わせ、様々な環境に最適です。VXLラインソーススピーカーは、優れた投射性と、広いリスニングエリア全体にわたる均一な音量と音質を提供するため、反射率の高い部屋、講堂、会議室など、リスニングエリア全体で最大限の明瞭度が求められる施設に最適です。

    VXLシリーズには、1.5インチ・フルレンジドライバーを搭載したVXL1-8、VXL1-16、VXL1-24の3モデルがあり、これらを組み合わせることで、様々な設置環境や空間に最適なパフォーマンスを発揮します。幅54mm(2.1インチ)のスリムな筐体は、エレガントな曲線を描くグリルデザインを採用し、あらゆるインテリアに美しく調和します。幅広い用途において、優れた均一な音声と音楽再生を実現します。

    仕様
    • Slim line array loudspeaker with 16 x 1.5" drivers

      • Weather-resistant model
      • IP55
      • 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units with neodymium magnets
      • Wide horizontal dispersion for uniform SPL over a wide area
      • The vertical coverage can be selected from two modes, Normal and Wide
      • Slim design complements any interior décor
      • Available in basic black or white
      • Enclosures can be painted to match surroundings
      • Optional dedicated bracket for outdoor installations
    技術仕様
    • Unique refvxl1-16-wr-column-line-array-speaker
    • コレクションセットProfessional Audio
    • コレクションVXL Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)846
    • 幅(mm)54
    • 奥行き(mm)104
    関連
    • 正味重量(kg)3.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers