製品の公開
VXL1-8 Column Line Array Speaker
VXL1-8 Column Line Array Speaker
    Yamaha Corporation

    VXL1-8 Column Line Array Speaker

    Google翻訳”,
    VXL シリーズのライン アレイ スピーカーは、優れた音質とスリムな形状のユニークな組み合わせを実現し、さまざまな環境に最適です。
    仕様
    • Slim line array speaker with 8 x 1.5" drivers

      • 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units with neodymium magnets
      • Wide horizontal dispersion for uniform SPL over a wide area
      • Slim design complements any interior décor
      • Available in basic black or white
      • Enclosures can be painted to match surroundings
      • Wall mount bracket supplied
      • Optional hardware for a wide range of installation needs
    技術仕様
    • Unique refvxl1-8-column-line-array-speaker
    • コレクションセットProfessional Audio
    • コレクションVXL Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)480
    • 幅(mm)54
    • 奥行き(mm)104
    関連
    • 正味重量(kg)2.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers