製品の公開
WUN 100 - Commercial Washer/Extractor
WUN 100 - Commercial Washer/Extractor
WUN 100 - Commercial Washer/Extractor
WUN 100 - Commercial Washer/Extractor
WUN 100 - Commercial Washer/Extractor
    Yamamoto

    WUN 100 - Commercial Washer/Extractor

    Google翻訳”,

    最高品質が求められる大容量のオンプレミスランドリーに関して言えば、ヤマモトのランドリー機器は別格です。優れた性能を発揮するように設計されたヤマモトの洗濯機は、精密さ、耐久性、革新性を備えており、市場の他のどの製品よりも優れた効率性と信頼性を提供します。WUN 100も例外ではありません。タッチスクリーン コントロール、デュアル ソフトマウント サスペンション、自己潤滑アセンブリ、独自のセルフサービス式排水バルブを備え、パワーとシンプルさの両方が求められるランドリー業務に最適な選択肢です。

    50,000 サイクルを超えるように設計されたヤマモトの機器は、並外れた長寿命を実現し、ダウンタイムの短縮と生産性の向上を実現します。さらに、 5 年間の全部品保証でバックアップし、何年にもわたって手間をかけずに安心して操作できるようにします。広範囲にわたる工場トレーニングを受けたサポート ネットワークを備えたヤマモトは、世界クラスのエンジニアリングだけでなく、業界で最速かつ最も応答性の高いサービスも提供することに尽力しています。

    WUN 100 は、ホスピタリティ、ヘルスケア、スポーツ施設などの要求の厳しい業界に最適です。これらの業界では、高速性能、大きな負荷容量、比類のない洗浄力がランドリーのトレンドをリードするために不可欠です。高級ホテルのリネン管理、スポーツ施設のユニフォームの洗浄、ヘルスケアにおける最高の衛生基準の維持など、ヤマモトの洗濯機はランドリー業務を効率的かつ一貫して実行し、最も重要なことに集中できるようにします。

    理想的な用途:

    • ホスピタリティ: ホテルからレストランまで、山本洗濯機はリネン、タオル、ユニフォームなどを迅速かつ効果的に洗浄し、お客様がいつでも清潔な状態を保てるようお手伝いします。
    • スポーツ施設: 強力な洗浄力 (特に、他のどの洗濯機よりも 1 回転あたりの機械的動作を強化する追加のバスケット バッフル) を備えたこれらの洗濯機は、最も頑固で汚れた洗濯物にも対応し、スポーツ施設がチームの清潔で新鮮な用具やユニフォームを維持できるように支援します。
    • ヘルスケア: 衛生管理が極めて重要な世界において、山本洗濯機は基本的な洗浄にとどまらず、有害なバクテリアや細菌を除去するための厳しい要件を満たし、洗濯物が患者とスタッフにとってより健康的で安全な環境に貢献することを保証します。

    山本は、単なる洗濯機ではなく、清潔さ、効率性、耐久性の最高水準を維持するのに役立つ、信頼できる長期的なパートナーを提供します。

    仕様
        • Self-Lubricating Bearing Assembly – Our exclusive self-lubricating bearing assembly is engineered with triple seal protection and designed to withstand even the heaviest usage. Paired with a multi-V-belt drive system, we’ve increased the serviceable lifespan of the housing to exceed nearly 2X standard usage of industry alternatives.
        • Dual Soft-Mount Suspension – The dual soft-mount suspension incorporates industrial strength shocks and springs, providing a nearly zero-impact installation. This relieves the need of pouring/reinforcing costly concrete pad and offers flexibility when needing to place the laundry on the second floor or higher.
        • Self-Serviceable Drain Valves – Another industry-exclusive, the self-serviceable drain valve has shocked the industry by eliminating one of the market’s most frequent maintenance issues. Whether a hotel, a healthcare center, or any other laundry, clogged drains can wreak havoc on a laundry. With our unique design, operators can clear the blockage without needing tools and/or an expensive service call from an outside vendor.
        • Digital Touchscreen Controls – On top of the large 6″ size, the Pro-face touchscreen control panel is often recognized as the most simple and seamless to use in the industry. Laundry operators and chemical providers enjoy how easy training is, all the ability to reduce utilities and wash step time, and the multi-language settings.
        • High-Durability Parts - Tipping the scales quite literally, in Yamamoto's direction is the equipment's total weight. Stemming from the higher volume of metal being used throughout the parts assemblies, it's not uncommon for a Yamamoto to weigh nearly 500lbs-1,000lbs more than the leading competitor.
        • A Fast and Efficient Clean - Incorporating an additional baffle within the basket, the Yamamoto washer-extractors achieve more mechanical action per rotation to provide a superior clean compared to mass-produced multibranded machinery. This also shortens cycle times saving expensive labor costs. In addition, our inverter drive has been tuned to provide maximum efficiency, and paired with our intuitive programing system, you gain optimal control on your utilities.
    技術仕様
    • Unique refwun-100-commercial-washer-extractor
    • コレクションセットWasher, Extractor Systems
    • コレクションWasher, Extractor, Commercial
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)61.1
    • 幅(inch)34.3
    • 奥行き(inch)42.2
    関連
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    • 正味重量(lbs)2955
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • MasterFormat 2014 コード11 21 73.26
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Washers and Extractors
    • OmniClassNumber23-21 41 41
    • OmniClassタイトルCommercial Washing Machines

    対応地域

    北米 アジア
    アメリカ合衆国
    日本
    カナダ