製品の公開
WUN 275 - Industrial Washer/Extractors
WUN 275 - Industrial Washer/Extractors
WUN 275 - Industrial Washer/Extractors
    Yamamoto

    WUN 275 - Industrial Washer/Extractors

    Google翻訳”,

    業界独自のさまざまな機能を備えた WUN275 (275 ポンド容量) 洗濯機/脱水機は、同クラスの他の機械と比べて、パフォーマンス、信頼性、効率の点で比類のないものです。たとえば、空気圧ドア ロックとリリースは、最も重い荷物にも対応するのに役立ちます。また、メンテナンスとサービスが最も簡単になるように設計されているため、機械がスムーズに稼働し続けることが保証されます。1 組の特大充填バルブにより、山本の産業用機械の充填時間が短縮され、サイクル長が短くなります。サイクル時間が短くなると、オペレーターはより短い期間でより多くの洗浄サイクルを完了できるため、スループットが大幅に向上します。空気圧バルブは信頼性が高く長持ちするだけでなく、優れたパフォーマンスも提供します。自己潤滑ベアリング アセンブリは、トリプル シール保護を備え、最も要求の厳しい用途にも耐えられるよう設​​計されています。高性能のマルチ V ベルト ドライブ システムと組み合わせることで、各マシンのハウジングの動作寿命が大幅に延長され、市場の他のすべての洗濯機を上回り、所有コストを業界最低にまで下げています。工業グレードのショックとスプリングを備えたデュアル ソフト マウント サスペンションは言うまでもなく、設置プロセスへの影響を最小限に抑えます。これにより、所有者はコンクリート パッドを流し込んだり補強したりする費用を節約できると同時に、ランドリー ルームの場所を自由に選択できるようになります。

    さらに、ヤマモトの洗濯機には画期的なセルフサービス式排水バルブが装備されており、リネンクリーニング業界が直面する最も一般的なメンテナンスの問題の 1 つである機械の詰まりを解決しました。ホテル、医療施設、その他のランドリー施設では、排水口が詰まると作業が中断される可能性があります。当社の独創的な設計により、オペレーターはツールや高価な修理サービスに頼ることなく、簡単に詰まりを解消できます。最後に、 Pro-face タッチスクリーン コントロール パネルは、比類のないシンプルさと使いやすさで業界で有名で、ランドリー オペレーターや化学薬品プロバイダーに愛されています。6 インチのゆったりとしたサイズ、シームレスなトレーニング プロセス、ユーティリティと洗濯ステップの時間を削減する広範なコントロール オプション、および複数の言語での表示機能により、現代のランドリー マシンに最適です。

    理想的な用途:

    • 工業用/商業用ランドリー設備: 「キッカー」洗濯機としても、最大の洗濯機としても。WUN275 は常に十分以上の性能を備えています。上記のプレミアム機能を備えたこの洗濯機は、耐久性、性能、安心感を提供するように設計されています。
    • ホスピタリティ/ヘルスケア業界: 殺菌温度、二重排水/水回収、オゾン洗浄槽まで備えた山本製品ラインは、洗濯業者が抱えるあらゆる懸念に配慮し、すべての性能規制を上回るよう過剰に設計された機器なので、安心してご利用いただけます。




    仕様
      • Load Capacity: 275lbs
      • Machine Weight: 13008lbs
      • G-Force Capabilities: 303 G
    技術仕様
    • Unique refwun-275-industrial-washer-extractors
    • コレクションセットWasher, Extractor Systems
    • コレクションWasher, Extractor, Industrial
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)100.4
    • 幅(inch)83
    • 奥行き(inch)41.6
    関連
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    • 正味重量(lbs)13008
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • MasterFormat 2014 コード11 21 73.26
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Washers and Extractors
    • OmniClassNumber23-27 57 13
    • OmniClassタイトルExtractors

    対応地域

    北米 アジア
    アメリカ合衆国
    日本
    カナダ