業界独自のさまざまな機能を備えた WUN150 (150 ポンド容量) 洗濯機/脱水機は、同クラスの他の機械と比べて、パフォーマンス、信頼性、効率の点で比類のないものです。たとえば、空気圧ドア ロックとリリースは、最も重い荷物にも対応するのに役立ちます。また、メンテナンスとサービスが最も簡単になるように設計されているため、機械がスムーズに稼働し続けることができます。1 組の特大充填バルブにより、山本の産業用機械の充填時間が短縮され、サイクル長が短くなります。サイクル時間が短くなると、オペレーターはより短い期間でより多くの洗浄サイクルを完了できるため、スループットが大幅に向上します。空気圧バルブは信頼性が高く長持ちするだけでなく、優れたパフォーマンスも提供します。自己潤滑ベアリング アセンブリは、トリプル シール保護を備え、最も要求の厳しい用途にも耐えられるよう設計されています。高性能のマルチ V ベルト ドライブ システムと組み合わせることで、各マシンのハウジングの動作寿命が大幅に延長され、市場の他のすべての洗濯機を上回り、所有コストを業界最低にまで下げています。工業グレードのショックとスプリングを備えたデュアル ソフト マウント サスペンションは言うまでもなく、設置プロセスへの影響を最小限に抑えます。これにより、所有者はコンクリート パッドを流し込んだり補強したりする費用を節約できると同時に、ランドリー ルームの場所を自由に選択できるようになります。
さらに、ヤマモトの洗濯機には、画期的なセルフサービス式排水バルブが装備されており、リネンクリーニング業界が直面する最も一般的なメンテナンスの問題の 1 つである機械の詰まりを解決しました。ホテル、医療施設、その他のランドリー施設では、排水口が詰まると作業が中断される可能性があります。当社の独創的な設計により、オペレーターはツールや高価な修理サービスに頼ることなく、簡単に詰まりを解消できます。最後に、 Pro-face タッチスクリーン コントロール パネルは、比類のないシンプルさと使いやすさで業界で有名で、ランドリー オペレーターや化学薬品プロバイダーに愛されています。6 インチのゆったりとしたサイズ、シームレスなトレーニング プロセス、ユーティリティと洗濯ステップの時間を削減する広範なコントロール オプション、および複数の言語での表示機能により、現代のランドリー マシンに最適です。
対応地域
| 北米 | アジア |
|---|---|
アメリカ合衆国 | 日本 |
カナダ |