製品の公開
スプリンクラーヘッド YSGU68/YSGU93

スプリンクラーヘッド YSGU68/YSGU93

5つ星のうち3.93.9(7 レビュー)


軸心を中心とした円上に分散するヘッドです。

※取り付ける際は、取扱説明書に記載されている取付方向をご確認ください。

仕様
  • 型式 YSGU68
     型式番号:ス第22~8号
     感度区分:1種
     作動温度:68℃
     有効散水半径:r2.6
     取付方向:上向き
     最高周囲温度:39℃未満

    型式 YSGU93
     型式番号:ス第23~18号
     感度区分:1種
     作動温度:93℃
     有効散水半径:r2.6
     取付方向:上向き
     最高周囲温度:39℃以上64℃未満

技術仕様
  • Unique refYSGU68-93
  • コレクションセットスプリンクラー設備
  • コレクションスプリンクラーヘッド
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)52.4
  • 幅(mm)32
  • 奥行き(mm)32
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国日本
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - スプリンクラーシステム

対応地域

アジア