InSiteコンテナ
説明:
Zeppelin InSite 3.0ソリューションは、監視、セキュリティ、および組織の義務を果たさなければならない場所で、不正アクセスからあらゆる領域を確実に保護するためのモバイルで自給自足のアクセス制御システムです。 InSiteアクセスコンテナには、双方向で使用できる2つのアクセスレーンがあります。これらは、内蔵のリーダー端末で読み取られるRFIDバッジによってアクティブ化されます。フロアスペースには、オフィスワークステーションを備えたゲートハウス(受付)もあります。ここでは、アクセスの登録とRFID識別カードの発行を行うことができます。
適用分野:
ステンレス鋼のハウジングが付いている3つの腕のターンタイル
説明:
モーター駆動の3アームターンタイルMODULCROSSは、特に頻繁にアクセスするアクセスグループを作成するための高品質で頑丈なステンレス鋼ハウジングを備えた理想的なソリューションです。ハウジングは、カードリーダー用のスペースと設置オプションを提供します。 MODULE CROSS 3アームは、1方向または2方向の操作用に設計されています。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
ドイツ |