製品の公開
Turnstile InSite

Turnstile InSite

Google翻訳”,
  • 建設現場や移動式臨時作業を確保するための分離システム
  • スキッププルーフターンスタイルを含む。 8.4インチカラーディスプレイ付きRFIDリーダー端末。 ZeppelinRentalからInSiteアクセスシステムに統合するための光および音響信号
  • 両側のフェンス接続により、建物のフェンスへの簡単な統合が可能です
  • 鋼製梁の格子で作られた基礎プレートによるモバイル使用(フォークリフトポケットを含む)
  • 設置面としては地表面、舗装地で十分
  • 単一または双方向の操作に適しています
  • 120°分割は高レベルの快適さを提供します
  • 最大のフローに適しています。 1時間あたり600人
仕様
  • Technical Properties
    Power Supply: 230V~50-60 Hz
    Average consumption: 35Wh
    Connected Load: 100VA
    Passage frequency: 7 P/min.
    Storage temperature: -40°C to +50°C 
    Operating temperature: -20°C to +40°C
    Transport width / height / depth: 1.780 mm / 2.334 mm / 1.500 mm
    Passage width / height: 640 mm / 2.050 mm
    Mass: 440kg
    Material: CrNi-steel material 1.4301, aluminium powder-coated

技術仕様
  • Unique ref7030001
  • コレクションセットAccess control
  • コレクションAccess control container, turnstile, barrier system
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-06-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2334
  • 幅(mm)1780
  • 奥行き(mm)1500
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)440
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードSs_25_32_35_90
  • Uniclass2015詳細Turnstile systems
  • OmniClassNumber23-29 13 23
  • OmniClassタイトルAccess Control Turnstiles

対応地域

ヨーロッパ