製品の公開
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t

    Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t

    5つ星のうち4.14.1(54 レビュー)
    Google翻訳”,

    最適なエネルギー効率を備えた高性能フォークリフト。
    オペレーターの快適性を向上させる電動油圧ステアリング。
    SnapFitによるサイドバッテリー交換。
    すばやく直感的に調整可能な操作コンセプト。
    ドライバー指向のストレージ設計。
    最高の視認性のためのコンパクトなリフトマスト。

    仕様
    • Manufacturer: Jungheinrich
      Type: EFG220
      Length transport (mm): 1995
      Transport width (mm): 1120
      Transport height: 2040
      Transport weight (kg): 3710
      Lifting capacity (kg): 2000
      Lifting height (mm): 4400
      load centre (mm): 500
      Tyres: non-marking tyres
      Transport advice: Electrical equipment must be protected from weather conditions such as rain and frost.
      Drive: electric
      Engine power (kW): 2 x 4.5
      Equipment: Front/ Roof
      Remarks: Plug charger 400V 16/32A
      Own contribution: Group C (from 10.000,-to 75.000,-): 2.750,- SB

    技術仕様
    • Unique refGSE-20-44-21
    • コレクションセットConveyor technology
    • コレクションconstruction elevators, forklifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2040
    • 幅(mm)1120
    • 奥行き(mm)1995
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_30_30_80_30
    • Uniclass2015詳細Lift trucks
    • MasterFormat 2014 コード41 62 23
    • MasterFormat 2014 タイトルForklift Trucks
    • OmniClassNumber23-23 13 11 13
    • OmniClassタイトルFork Lifts