製品の公開
Articulated Boom Lift ZGT20.11HY
Articulated Boom Lift ZGT20.11HY

    Articulated Boom Lift ZGT20.11HY

    Google翻訳”,

    利点:
    低騒音レベル77dBA(FE)
    グリーン電源技術
    バッテリーまたはハイブリッド操作の選択
    認定された負荷監視
    バスケットローテーションとバスケットアームを使用すると、改善されます
    職場へのアクセス
    Kubota D1105 Tier IVf 24.8 HP(18.5 kW)
    交流駆動発電機
    無限可変の高効率油圧ポンプユニット
    速度制御
    ノンマーキングタイヤ
    深い放電保護
    リフトガードTM接触アラーム

    仕様
    • Type: Z60/37FE
      Manufacturer: Genie
      Working height (m): 20.16
      load capacity (kg): 227
      Number of persons allowed: 2
      Length transport (mm): 6300
      Transport width (mm): 2490
      Transport height (mm): 2540
      Transport weight (kg): 7756
      Stand height (m): 18,16
      Range max (m): 11.15
      turning range (°): 355°
      Gradeability (%): 45%
      Drive: Hybrid/AWD
      Can be moved at full height: yes
      Application area: outside and inside area

    技術仕様
    • Unique refPAGTM-Z60-37FE
    • コレクションセットHeight access technology
    • コレクションworking scaffolds and working platforms
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2540
    • 幅(mm)2490
    • 奥行き(mm)6300
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)7756
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_65_80_47_95
    • Uniclass2015詳細Vertical lifting platforms
    • MasterFormat 2014 コード41 66 16
    • MasterFormat 2014 タイトルMobile Lifts and Cherrypickers

    対応地域

    ヨーロッパ