製品の公開
Scissor Lift ZS 141.175A

Scissor Lift ZS 141.175A

Google翻訳”,
利点:折りたたみ式手すり(2,08m)フロントアクスルのスイングアクスルシステムシザープロテクション
仕様
  • Type: GS 4069 DC Manufacturer: Genie Working height (m): 14,12 Load capacity (kg): 363 Number of persons allowed: 3/2 Transport length (mm): 3120 Transport width (mm): 1750 Transport height (mm): 2740 Transport note 1: 2080 mm with railing folded down Transport weight (kg): 5203 Stand height (m): 12,12 Platform size (mm x mm): 1600 x 2790 Platform magnification (mm ): 1520 Gradeability (%): 35 Drive: Battery ground clearance (mm): 240 Can be moved at full height: yes Hydraulic support: yes Area of application: indoor and outdoor
技術仕様
  • Unique refPASM15_4069DC
  • コレクションセットHeight access technology
  • コレクションworking scaffolds and working platforms
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2740
  • 幅(mm)1750
  • 奥行き(mm)3120
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)5203
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードTE_30_30_60_60
  • Uniclass2015詳細Scissor lifts
  • MasterFormat 2014 コード14 83 16
  • MasterFormat 2014 タイトルScissor Lift Platforms

対応地域

ヨーロッパ