製品の公開
Lighting Tower Hybrid

Lighting Tower Hybrid

Google翻訳”,
  • LED技術とリチウム電池を備えたハイブリッド結紮塔
仕様
  • Type: Hybrid LED HB9404PK460
    Manufacturer: BGG BrunoGeneratorGroup
    Continuous output (kVA/kW) 4.5
    Nominal voltage (V) 45 DC
    Sound power level LWA 80
    Sound pressure level (dBA) n.a.
    Tank capacity (l) 150
    Engine type Perkins 402D-05G
    Consumption at 100 % load (l/h) 0,25
    Operating time at full load (h) 600
    Operating time with battery motor operation 600
    approximately (h)
    Weight (kg) 990
    Operating weight (kg) 1125
    Total weight (kg) 1125
    Mounting height (m) 9.0
    Lamps (unit/watt/type) 4 x 115 W LED
    Light (lumen) 47000
    Length (mm) 1300
    Width (mm) 1100
    Height (mm) 2430
    Connections Schuko 230V/16A (pcs) 0
     

技術仕様
  • Unique refSTLG-05HYBRID
  • コレクションセットLighting
  • コレクションLighting pole, floodlight pole
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-07-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2430
  • 幅(mm)1100
  • 奥行き(mm)1300
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)1125
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類照明設備
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

ヨーロッパ