製品の公開
A.01
A.01
    ZERO

    A.01

    Google翻訳”,
    屋外設置用の時代を超越した壁固定具
    仕様
    • Finish: White- alt. grey painted galvanized steel. Cover in matt acrylic. LED info. System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 747LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wall installation. Connection: Terminal-block 3x4mm2. Distance-piece for external mains cable available as accessory. Design: Kjellander + Sjöberg
    技術仕様
    • Unique refA_01_wall_fixture
    • コレクションセットA.01
    • コレクションOutdoor
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-10-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)190
    • 幅(mm)185
    • 奥行き(mm)230
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_85
    • Uniclass2015詳細Surface luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (59)
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)