製品の公開
City Globe - Pendant fixture
ZERO

City Globe - Pendant fixture

Google翻訳”,
シティファミリーは、その典型的な形と寛大な直径で、多くの人々のお気に入りになっています。その幅広いアプリケーションは言うまでもありません。さまざまな地球儀を選択できます。この器具は、さまざまなタイプの環境での配置がさらに簡単になりました。
仕様
  • Finish: Painted aluminum. Black RAL 9005, white RAL 9010 or blue RAL 32021 as standard, other colours on request. Outer shade in grey toned acrylic. Inner shade in opal glass, cognac glass or grey glass. LED info: System power see chart. Luminaire Luminous Flux see shart. CCT 3000K SDCM 3. CRI 80 Installation: In ceiling, 2,5 m wire pendant. Connection: Terminalblock 3x4 mm2. When HFF 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2018
技術仕様
  • Unique refCity_Globe_pendant
  • コレクションセットCity Globe
  • コレクションPendant
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2019-10-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)444
  • 幅(mm)450
  • 奥行き(mm)450
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアクリル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)5.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_86
  • Uniclass2015詳細Suspended luminaires

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
5つ星のうち4.5 4.5 (60)
5つ星のうち4.3 4.3 (9)
5つ星のうち4.6 4.6 (17)