製品の公開
Allright - Pendant fixture
ZERO

Allright - Pendant fixture

Google翻訳”,
時代を超えたペンダント
仕様
  • . Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED information: System power: 17W. or 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation, 1,7 m wire. Connection: Terminal-block 5x4mm2. Two entry holes. Design: Per Sundste
技術仕様
  • Unique refAllright_pendant
  • コレクションセットAllright
  • コレクションPendant
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)111
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)111
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアクリル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)3.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_86
  • Uniclass2015詳細Suspended luminaires

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
5つ星のうち4.5 4.5 (60)
5つ星のうち4.3 4.3 (9)
5つ星のうち4.6 4.6 (17)