製品の公開
City
City
City
    ZERO

    City

    Google翻訳”,
    その典型的な形状と約0.5メートルの広い直径を備えたCityは、屋外または屋内、小売環境、産業、公共交通機関の強化など、幅広い用途に使用できます。 LEDが特徴的な急勾配のコーンの高い位置にあるため、まぶしさのリスクはありません。これにより、鋳造された冷却フランジも隠されます。
    仕様
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. Pole-arm/fitting are to be ordered speperately. Can be compleated with internal opal glass shade. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: On pole D60mm. Connection: Cable and quick-plug included when pole mounted. Design: Thomas Bernstrand 2016
    技術仕様
    • Unique refCity_Pole_fixture
    • コレクションセットCity
    • コレクションPolefixture
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-11-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)578
    • 幅(mm)555
    • 奥行き(mm)660
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)7.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_32
    • Uniclass2015詳細Free standing luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (59)
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)