製品の公開
Bob Bow - Pendant fixture
Bob Bow - Pendant fixture
    ZERO

    Bob Bow - Pendant fixture

    5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    終了
    塗装アルミニウムとスチール。白RAL9010、黒RAL9005。マットアクリルのディフューザー。
    ご要望に応じて他の色。
    LED情報
    システム電力:30W。ランプ光束:2514LM。
    CCT3000K。 SDCM3.CRI80。L70>50.000h。
    調光可能な230V。
    インストール
    天井には、2.5mのケーブルとワイヤー。
    繋がり
    DCL天井プラグまたは端子台3x4mm2。
    設計
    トーマス・バーンストランド&ステファン・ボルセリウス2020。

    技術仕様
    • Unique refbobbow
    • コレクションセットBob
    • コレクションPendants
    • タイプ建築資材
    • 公開日2020-05-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)585
    • 幅(mm)2337
    • 奥行き(mm)372
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)4.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_86
    • Uniclass2015詳細Suspended luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米