製品の公開
Evy pendant - Pendant fixture
Evy pendant - Pendant fixture
Evy pendant - Pendant fixture
Evy pendant - Pendant fixture
    ZERO

    Evy pendant - Pendant fixture

    Google翻訳”,

    EVYは、照明と緑をシームレスに一体化させることで公共空間を活性化させるという野心的な構想のもとに開発されました。空間が最適化され、ランプの実用性はそのままに、美的価値と機能性が加わることでさらに向上します。「EVY」という名前は、「生命」と「呼吸」を意味するため、この照明器具の目的である活力と幸福感の促進を反映して慎重に選ばれました。EVYのもう一つの注目すべき特徴は、ユーザーが植物を選ぶことでランプをカスタマイズできることです。これにより、ランプそれぞれに独自の表情が与えられ、製品との個人的なつながりが生まれます。単独で使用しても、複数で使用しても、EVYはレストラン、オフィス、個人の住宅など、様々な空間に完璧に溶け込み、より活気に満ちた魅力的な雰囲気を演出します。

    仕様
    • Finish

      Oiled ash veneer (can be stained on request). Micro prismatic diffuser. Internal removable flowerpot in aluminium. Artificial plants or real plants can be planted in the flowerpot (plant is not included).

      LED info

      System Power 9W. Luminaire Luminous Flux 835LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80 B10 72 000 h.
      Light source G x 53: System Power 4,9W. Luminaire Luminous Flux 422LM. CCT 2700K. CRI >80. Life span 25 000 h.

      Installation

      Suspended through 3 x wire. Wire fittings included.

      Connection

      2,3m cable with DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

      Classification

      IP 21.

      Design

      Formateket 2025.

    技術仕様
    • Unique refevy-pendant
    • コレクションセットEvy
    • コレクションEvy
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)178
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)200
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルエナメル鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (61)
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)