製品の公開
Pathfinder
Pathfinder
Pathfinder
    ZERO

    Pathfinder

    Google翻訳”,
    配置が簡単で、道道、小道、ファサード、屋根の下の領域を照らすように設計された彫刻的な備品のファミリー。きちんとしたスケールと適度なプレゼンテーションは、昔の道標に触発され、Pathfinderは方向性を作成し、非常に効果的な方法で場所を定義します。 IP65内蔵LEDモジュール付き。
    仕様
    • Finish Painted casted aluminum. Grey RAL 9006, black RAL 9005. Diffuser in microprisma. LED info System power 17W. Luminaire luminous flux 996LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. L80 B50 50.000h. Installation In ceiling. Connection On/off model possible with double conduit entry- Terminal block 3x2,5mm2 . Dimmable ceilingmodel: Terminal block 5x2,5mm2 . Double conduit entry not possible. Design Kauppi & Kauppi 2019.
    技術仕様
    • Unique refCeiling
    • コレクションセットPathfinder
    • コレクションCeiling
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-11-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)90
    • 幅(mm)175
    • 奥行き(mm)88
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_85
    • Uniclass2015詳細Surface luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (60)
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)
    5つ星のうち4.6 4.6 (17)