製品の公開
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
    ZERO

    City - Pendant fixture

    Google翻訳”,
    塗装アルミニウムのペンダント。
    仕様
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. E27 model include internal matt glass shade. LED models can be compleated with internal matt glass diffuser.Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Wire-pendant. Connection: Terminal block 3x4mm2, when HFF 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    技術仕様
    • Unique refCity_Pendant
    • コレクションセットCity
    • コレクションPendant
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-10-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)342
    • 幅(mm)555
    • 奥行き(mm)555
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)5.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_86
    • Uniclass2015詳細Suspended luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (59)
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)