製品の公開
Compose - Pendant fixture
Compose - Pendant fixture
Compose - Pendant fixture
    ZERO

    Compose - Pendant fixture

    Google翻訳”,

    終了

    塗装アルミニウムのペンダント/フィッティング。白RAL9016、黒RAL 9005、灰色
    RAL 9007、緑RAL6020。塗装された金属または透明ガラス、緑のガラス、灰色の色合い
    ガラスまたはマットホワイトガラス、生/未処理の真ちゅうまたは銅。マッチングのテキスタイルケーブル
    色。快適な光のためのオパールディフューザー付き、またはより集中したダウンライト用のマットクリアディフューザー付き。ご要望に応じて他の色。
    LED情報
    調光可能なLEDレトロフィット光源4,9W2700Kまたは組み込まれたLEDモジュールを含む
    DALIで調光可能な10W。 L80>50.000h。
    インストール
    天井フックには、2.3mのケーブル。シーリングカップ付き。
    繋がり
    DCLプラグまたは端子台2x2,25mm2または5x2,25mm2。
    設計
    Jens Fager 2020

    技術仕様
    • Unique refCompose
    • コレクションセットCompose
    • コレクションPendants
    • タイプ建築資材
    • 公開日2020-05-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)98
    • 幅(mm)66
    • 奥行き(mm)66
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)0.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_86
    • Uniclass2015詳細Suspended luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (60)
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)
    5つ星のうち4.6 4.6 (17)